Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. IFL – Efficiency Line
  2. IFL - M12 Efficiency Line
Uusi
IFL - M12 Efficiency Line

IFL - M12 Efficiency Line

  • Design M12 x 1
  • Metal enclosure
  • With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
6 Tuotteet
Uusi
IFL-M12-F-2-S30-11-N-L4

IFL-M12-F-2-S30-11-N-L4

Tuotenumero 103056907

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M12-F-2-S30-11-P-L4

IFL-M12-F-2-S30-11-P-L4

Tuotenumero 103056908

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M12-F-2-S30-11-P-ST4M12

IFL-M12-F-2-S30-11-P-ST4M12

Tuotenumero 103056911

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

Tuotenumero 103056909

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

Tuotenumero 103056910

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

Tuotenumero 103056912

Inductive proximity switch

6 löydetyt tulokset