Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvallinen loppuasento
  2. PS116 roller plunger R202
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure
1 Tuotteet
PS116-T11-LR200-R202

PS116-T11-LR200-R202

Tuotenumero 103027870

Position switch with safety function

1 löydetyt tulokset