Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 236
  2. 236 plunger with central mounting 4S
236 plunger with central mounting 4S

236 plunger with central mounting 4S

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
5 Tuotteet
T4S 236-11Z-M20

T4S 236-11Z-M20

Tuotenumero 151164872

Position switch with safety function

Z4S 236-11Z

Z4S 236-11Z

Tuotenumero 151112897

Position switch with safety function

T4S 236-02Z

T4S 236-02Z

Tuotenumero 151112894

Position switch with safety function

T4S 236-20Z

T4S 236-20Z

Tuotenumero 151112893

Position switch

Z4S 236-02Z

Z4S 236-02Z

Tuotenumero 151152895

Position switch with safety function

5 löydetyt tulokset