1. Componentes del sistema
  2. Monitorización segura de revoluciones

Monitorización segura de revoluciones

Archivo
ASSM-2A-S

ASSM-2A-S

  • •monitorización segura de velocidad rotativa para 2 circuitos de habilitación
  • •Posibilidad de conectar encoder Sin/Cos
  • •Función de seguridad integrada por eje- Parada de Seguridad- velocidad rotativa de seguridad- dirección de rotación segura "derecha"- dirección de rotación segura "izquierda"
  • •Máx. 4 dirección de seguridad por eje
  • •varias funciones de monitorización pueden ser combinados en una dirección de seguridad
  • •Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
Ir a la categoría
Archivo
ASSM-2A-H

ASSM-2A-H

  • •monitorización segura de velocidad rotativa para 2 circuitos de habilitación
  • •Posibilidad de conectar HTL y encoder de 24 V
  • •Función de seguridad integrada por eje- Parada de Seguridad- velocidad rotativa de seguridad- dirección de rotación segura "derecha"- dirección de rotación segura "izquierda"
  • •Máx. 4 dirección de seguridad por eje
  • •varias funciones de monitorización pueden ser combinados en una dirección de seguridad
  • •Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
Ir a la categoría
Archivo
ASSM-CC-OW

ASSM-CC-OW

  • •Para la conexión de encoders giratorios a una monitorización de velocidad segura
  • •Conector para la conexión de la monitorización de la velocidad
  • •Extremo de cable abierto con terminales grimpados para la conexión al encoder giratorio
  • •2 Suministro en diversas longitudes: 1,5 m, 5 m
Ir a la categoría