1. Dispositvos Ex
  2. Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador

Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador

Archivo
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •Caja metélica
  • •3 Contactos
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Larga vida
  • •Puede montarse en una superficie plana
  • •El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50041
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • •Agujeros alargados en dos direcciones
Ir a la categoría
Archivo
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •Caja metélica
  • •El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • •3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Larga vida
  • •Puede montarse en una superficie plana
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •3 Contactos
  • •Agujeros alargados en dos direcciones
  • •Dimensiones de fijación según EN 50041
Ir a la categoría
Archivo
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •Retención regulable hasta 500 N
  • •2 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • •Accionador asistido por resorte
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Caja metélica
  • •Larga vida
Ir a la categoría
Archivo
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Ir a la categoría