1. 235
  2. 235 Palanca de varilla con resorte AF
235 Palanca de varilla con resorte AF

235 Palanca de varilla con resorte AF

  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
2 Productos
ZAF 235-11Z

ZAF 235-11Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

ZAF 235-11Z

ZAF 235-11Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

2 Resultados encontrados