ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483
Artikelnummer:153052045

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar