BDF40-ST-10-NH-LT-LT-LT
Artikelnummer:103052203

Produktmerkmale
- Flexibilität durch montierbare Tasterkappen in 12 Farben
- Großzügige Freiflächen für einfache Beschriftung
- Schnelle und fehlerfreie Installation dank M12-Stecker
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBDF40-ST-10-NH-LT-LT-LT
Artikelnummer (Bestellnummer)103052203
EAN (European Article Number)4030661643922
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
ETIM Nummer, Version 6.0EC000225
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KlimabeanspruchungDIN EN 60068
AusführungAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Belegte Positionen, Position 1NOT-HALT Schlagtaster
Belegte Positionen, Position 2Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar
Belegte Positionen, Position 3Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar
Belegte Positionen, Position 4Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar
Bruttogewicht215g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
SicherheitsfunktionenJa
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)50.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster50.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub1mm
Betätigungskraft, maximum10N
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum2,5Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungM12 (A-Codierung)
AnschlussartSteckverbinder M12, 12-polig
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,4Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Höhe44mm
Tiefe215mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Schwingfestigkeit5 g, 10 ... 500 Hz
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui24 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,25kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
LED Stromaufnahme (Bedienelemente)10mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,1A
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung500mA FF
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Geeignet für 40 mm Profile
Lieferumfang
LieferumfangInklusive je ein Beistellsatz BDF40-DHS-PBC-DT und BDF40-DHS-PBC-LT
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.07.2026, 00:19