SIKRE STILSTANDSOVERVÅGNINGSENHEDER
FWS OG AZR
De sikre stilstandsovervågningsenheder i serien AZR 31 S1 og FWS anvendes til registrering af maskinstilstande samt aktivering af tilsluttede sikkerhedslåse. For serien AZR 31 S1 gælder: Afhængigt af den udvendige bestykning i forbindelse med et sikkerhedsrelæmodul er der mulighed for sikring af en beskyttelsesanordning op til kategori 4, PL e i henhold til EN ISO 13849-1.
DE SIKRE STILSTANDSOVERVÅGNINGSENHEDERS KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE
Stilstandsovervågningsenhederne er konstrueret internt redundante og er udstyret med to sikkerhedsrelæer med overvågede tvangsstyrede kontakter. Relæernes seriekoblede grænseflader fungerer som udgangskontakter. Først når den relevante maskine står stille kan sikkerhedslåsene aktiveres og beskyttelsesanordningerne åbnes. Dette sker over stilstandsovervågningsenhedernes udgangskontakter.
AZR 31 S1 SAMMENLIGNET MED FWS
Stilstandsovervågningsenheden AZR 31 S1 har ingen sensor og tilsluttes direkte på en trefasemotor. På den måde måler den den inducerede spændings frekvens. Frigivelsesfelter slutter, når motoren står stille. Lysdioder indikerer de forskellige driftstilstande. Stilstandsovervågningsenhederne i serien FWS vurderer impulser, der genereres af rotationsbevægelser. Disse kan f.eks. stamme fra inkrementelle hastighedssensorer eller induktive nærhedsafbrydere. Frigivelsesstierne slutter, så snart den registrerede impulsfølge underskrider grænsefrekvensen. De sikre stilstandsovervågningsenheder er udstyret med en integreret systemdiagnose (ISD) til hurtig og nem fejldetektering. Brugere får via multifunktions-LED'erne oplysninger om koblingstilstanden for stilstandsovervågningsenheden samt om de tilsluttede impulsgivere. Schmersal-gruppen stiller i sit omfangsrige onlinekatalog under kategorien "Sikker signalbehandling" på en overskuelig måde udførlige produktbeskrivelser af de sikre stilstandsovervågningsenheder til rådighed.
SRB-E sikkert tidsrelæ
De sikre tidsrelæer i SRB-E-serien er designet til sikker dimensionering af en forudindstillet tid. Først når en individuelt tilpasset tidsperiode er gået, aktiveres styresystemet. Dette muliggør f.eks. åbning af en specifik sikkerhedsafskærmning. Tidsrelæerne i denne serie bruges ofte, hvor der kan opstå farlige situationer, efter at et system eller en maskine er blevet slukket. Det kan f.eks. være tilfældet med overløbsbevægelser. Afhængigt af hvordan den eksterne ledningsføring udføres i forbindelse med et sikkerhedsmodul fra SRB-E-serien, kan krav op til kategori 3 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 opnås.
Sikkert tidsrelæ: struktur og virkemåde
AZS-sikkerhedsrelæmodulet har et redundant design. Begge eksisterende kanaler indeholder et sikkerhedsrelæ og en mikroprocessor med de kodningskontakter, der bruges til at indstille tiden. Aktiveringsvejene dannes af de serieforbundne NO-kontakter på de to sikkerhedsrelæer. De to kortslutningssikre ekstra transistorudgange kan bruges til signalering. Hvis motorkontaktorerne falder ud, aktiveres tidsrelæets indgange, og den indstillede tid startes. Når denne tid er gået, udløses frigivelsen, og spolen i AZM-seriens magnetlås aktiveres. Sikkerhedsafskærmningen kan derefter åbnes igen. AZS-tidsrelæerne har også integreret systemdiagnostik (ISD) for at sikre hurtig og nem fejldetektering. Tidsrelæerne fås også med forskellige driftsspændinger.
Sikkerhedsrelæmoduler fra Schmersal-gruppen
I sit omfattende online-katalog giver Schmersal-gruppen detaljerede oplysninger om sikre tidsrelæer, standstill-monitorer og forskellige andre produkter inden for sikker signalbehandling. På dette område har virksomheden i årtier udviklet og produceret sikkerhedssystemer efter princippet »sikkerhed med et system«.