Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Enheder til Ex-zoner
  2. Sikkerhedsafbryder til hængslede afskærmninger

Sikkerhedsafbryder til hængslede afskærmninger

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • •Ex-zone 22
  • •metal hus
  • •Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
Til kategori