Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER | Schmersal - The DNA of Safety
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer:103008465
Produktbeskrivelse
Bagvægsforbinder til centrale udvidelsesmoduler
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008465
EAN (European Article Number)4030661455006
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Globale egenskaber
Farve på produktlysegrå
Bruttovægt4g
Generelle data - egenskaber
Antal poler5
Mekaniske data
Fastgørelsekan bringes i hak i standard DIN skinne
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Gittermål3.81mm
Bemærk
Bemærk (generelt)Buskonnektoren forbinder de centrale ekspansionsgrupper med basismodulet. Det nødvendige antal busforbindelser er inkluderet i enhedens leveringsomfang og kan også læses i de tekniske data for den pågældende enhed.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.