G50-017M44-2281-3/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:103016007

Produktbeskrivelse
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseG50-017M44-2281-3/M44Y-2874-2-1368-3
Artikenummer (Bestillingsnummer)103016007
EAN (European Article Number)4030661542836
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
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt1.643g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter8
Antal brydere, venstre4
Antal brydere, højre4
Antal blænder8
Antal blænder, venstre4
Antal blænder, højre4
Antal kamme3
Antal kamme 30°3
Antal kamme 60°2
Justerbare kamme foranYes
Mekaniske data
Udboring til aksel4mm
Fastgørelsemod gulvet
Udvekslingsforhold1:17
Type af akselmonteringGroove and feather key
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde244mm
Bredde120mm
Højde114mm
Length of shaft44mm
Tolerance på diameteren af akselboringenH12
Diameter på aksel12mm
Tolerance på akseldiameterenh8
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Koblingselement venstreM 697-11-1
Koblingselement højreM 697-11-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 04.07