Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 355
  2. 355 rullearm 7H-2138
355 rullearm 7H-2138

355 rullearm 7H-2138

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Koblingsdetaljer til EN 50041
10 Produkter
T4V7H 355-03Z-M20-2138

T4V7H 355-03Z-M20-2138

Art. nr. 151190289

Position switch with safety function

T4V7H 355-11Z-2138

T4V7H 355-11Z-2138

Art. nr. 153000559

Position switch with safety function

T4V7H 355-11ZUE-2138

T4V7H 355-11ZUE-2138

Art. nr. 151193706

Position switch with safety function

T4V7H 355-12Z-M20-2138

T4V7H 355-12Z-M20-2138

Art. nr. 151173429

Position switch with safety function

T4V7H 355-12ZUE-2138

T4V7H 355-12ZUE-2138

Art. nr. 151210181

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-2138

Z4V7H 355-02Z-2138

Art. nr. 151181233

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Art. nr. 153014770

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Art. nr. 101157452

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Art. nr. 151165690

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Art. nr. 133008856

Position switch with safety function

10 Resultater fundet.