Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 355
  2. 355 rullearm 7H
355 rullearm 7H

355 rullearm 7H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Koblingsdetaljer til EN 50041
13 Produkter
T4V7H 355-02Z-1583-2

T4V7H 355-02Z-1583-2

Art. nr. 101181001

Position switch

T4V7H 355-02Z-M20

T4V7H 355-02Z-M20

Art. nr. 151169624

Position switch

T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

Art. nr. 101172663

Position switch

T4V7H 355-11Z

T4V7H 355-11Z

Art. nr. 151082480

Position switch

T4V7H 355-12Z-M20

T4V7H 355-12Z-M20

Art. nr. 151173081

Position switch

T4V7H 355-12ZUE

T4V7H 355-12ZUE

Art. nr. 151148300

Position switch

T4V7H 355-20Z

T4V7H 355-20Z

Art. nr. 151082481

Position switch

T4V7H 355-20Z-RMS

T4V7H 355-20Z-RMS

Art. nr. 151147555

Position switch

TV7H 355-01/01Z

TV7H 355-01/01Z

Art. nr. 151084125

Position switch

Z4V7H 355-02Z

Z4V7H 355-02Z

Art. nr. 151082491

Position switch

Z4V7H 355-11Z-M20

Z4V7H 355-11Z-M20

Art. nr. 151168155

Position switch

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Art. nr. 151166833

Position switch

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Art. nr. 101181434

Position switch

13 Resultater fundet.