Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 256
  2. 256 rullearm 7H-2138
256 rullearm 7H-2138

256 rullearm 7H-2138

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
5 Produkter
TV7H 256-02Z-2138

TV7H 256-02Z-2138

Art. nr. 151189111

Position switch with safety function

ZV7H 256-02Z-2138

ZV7H 256-02Z-2138

Art. nr. 101185466

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-2138

ZV7H 256-11Z-2138

Art. nr. 151151407

Position switch with safety function

TV7H 256-20Z-2138

TV7H 256-20Z-2138

Art. nr. 151165145

Position switch

ZV7H 256-11Z-1058/2138

ZV7H 256-11Z-1058/2138

Art. nr. 151217332

Position switch with safety function

5 Resultater fundet.